Suomi - Suomeksi

Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 53 W, 7470 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Symmetrinen, keskileveä valonjako 11, Interact Ready, Suojausluokka I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Tuotteen kuvaus

Tunnel light, Painevalettu alumiini, Tummanharmaa, Pika-asennuskiinnike, keskikoko, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 7470 lm, 53 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Symmetrinen, keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto)

Tilauskoodi: 912300024110
Täysi tilauskoodi: 871869948292300

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED90 [LED module 9000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ txt 5.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300024110 fi_FI pdf 244.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-912300024110_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300024110_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
TubePoint_GEN2-BGP235-3D08.sat sat 73.1 kB
CAD-piirustukset
TubePoint_GEN2-BGP235-3D03.dwg dwg 379.2 kB
CAD-piirustukset
TubePoint_GEN2-BGP235-3D04.dxf dxf 408.8 kB
CAD-piirustukset
TubePoint_GEN2-BGP235-3D09.r3d r3d 60.3 kB
CAD-piirustukset
TubePoint_GEN2-BGP235-3D07.max max 1020.0 kB
CAD-piirustukset
TubePoint_GEN2-BGP235-3D05.m3d m3d 88.0 kB