Suomi - Suomeksi

Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 210 W, 29880 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Symmetrinen, keskileveä valonjako 11, Interact Ready, Suojausluokka I, IP66, SRG6-6

BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB

Tuotteen kuvaus

Tunnel light, Painevalettu alumiini, Tummanharmaa, Pika-asennuskiinnike, keskikoko, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 29880 lm, 210 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Symmetrinen, keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto)

Tilauskoodi: 912300024114
Täysi tilauskoodi: 871869948296100

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED360 [LED module 36000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
2 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB txt 5.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300024114 fi_FI pdf 269.7 kB

Kuvat

Product-Photographs-912300024114_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300024114_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
TubePoint_GEN2-BGP236-3D08.sat sat 141.5 kB
CAD-piirustukset
TubePoint_GEN2-BGP236-3D04.dxf dxf 464.6 kB
CAD-piirustukset
TubePoint_GEN2-BGP236-3D05.m3d m3d 161.5 kB
CAD-piirustukset
TubePoint_GEN2-BGP236-3D03.dwg dwg 430.9 kB
CAD-piirustukset
TubePoint_GEN2-BGP236-3D09.r3d r3d 100.0 kB
CAD-piirustukset
TubePoint_GEN2-BGP236-3D07.max max 1.2 MB