Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 73 W, 9840 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Symmetrinen, keskileveä valonjako 11, Interact Ready, Suojausluokka I, IP66, SRG6-6
BGP235 LED120-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB
Tuotteen kuvaus
Tunnel light, Painevalettu alumiini, Tummanharmaa, Pika-asennuskiinnike, keskikoko, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 9840 lm, 73 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Symmetrinen, keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto)
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta