Philips CoreLine Malaga LED

Nopea asentaa, helppo ottaa käyttöön. Laatua, joka kestää pitkään.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips CoreLine Malaga LED ‑tuoteperheeseen kuuluu kaksi eri kokoista katuvalaisinta. Molemmissa on Philipsin laadukas LED-moduuli ja Xitanium-liitäntälaite, mikä takaa 50 % energiansäästön. Tehokkaaksi suunnitellun CoreLine Malagan suorituskyky on sama kuin perinteisillä suurpainenatriumvalaisimilla, mutta se on vielä energiatehokkaampi ja siinä on pidempi käyttöikä, mikä pienentää ratkaisun kokonaiskustannuksia. Läpiviennin ansiosta CoreLine Malaga on helppo asentaa, sillä valaisinta ei tarvitse avata virtakaapelin liittämiseksi. Tasolasikannen voi myös avata, jolloin liitäntälaite on helppo huoltaa tarvittaessa. Malaga-valaisimesta on tilauksesta saatavilla erikoisversioita, joissa on lisäominaisuuksia. Vaihtoehtoihin kuuluvat muun muassa leveä optiikka (DW), täydentävä ylijännitesuojaus (10kV), merisuolasuojaus (MSP), Micro Mini Pro -valokenno (35 lx), sisäänrakennettu 6 A:n johdonsuojakatkaisija ja 3 metrin ulkoinen liitäntäkaapeli (H07RN-F). Kysy lisää aluemyyjältäsi.

Edut

  • Painevalettu alumiinirunko ja karkaistu tasolasi

  • Säästää jopa 50 % energiaa perinteisiin katuvalaisimiin verrattuna ja pienempi huollon tarve, mikä pienentää vuosittaisia käyttökustannuksia

Ominaisuudet

  • Suora korvaaja teiden, katujen ja asuinalueiden suurpainenatriumvalaisimille (SON-T)

  • Kestävä rakenne, Philipsin laadukas LED-moduuli ja Xitanium-liitäntälaite

Käyttökohteet

  • Pysäköintialueet
  • Teollisuusalueet
  • Linja-auto- ja raitiovaunupysäkit

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CoreLine Malaga LED fi_FI pdf 253.0 kB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 1020.5 kB

Kuvat

Family-Photographs-CoreLine Malaga LED
Useita resursseja - Visuals
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Video
Installation video for Philips CoreLine Malaga mp4 84.2 MB