Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 37 W, 5162 lm, 4000 K, CRI70, Keskileveä valonjako, Suojausluokka I, IP65, SRG4-4

BRP102 LED58/740 I DM

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 5162 lm, 37 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Keskileveä valonjako, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 4 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Pistoliitin ja vedonpoistin

Tilauskoodi: 910925869859
Täysi tilauskoodi: 872016947188700

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED58 [LED module 5800 lm]
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BRP102 LED58/740 I DM txt 3.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925869859 fi_FI pdf 497.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925869859_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925869859_EU
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-large-BRP102-910925869859 pdf 653.7 kB