Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 37 W, 5162 lm, 4000 K, CRI70, Keskileveä valonjako, Suojausluokka II, IP65, SRG4-4

BRP102 LED58/740 II DM

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 5162 lm, 37 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Keskileveä valonjako, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 4 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Pistoliitin ja vedonpoistin

Tilauskoodi: 910925869860
Täysi tilauskoodi: 872016947189400

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED58 [LED module 5800 lm]
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BRP102 LED58/740 II DM txt 3.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925869860 fi_FI pdf 498.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925869860_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925869860_EU
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-large-BRP102-910925869860 pdf 654.2 kB