Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 25 W, 3784 lm, 4000 K, CRI70, Keskileveä valonjako, Suojausluokka I, IP65, SRG4-4

BRP101 LED44/740 I DM

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3784 lm, 25 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Keskileveä valonjako, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 4 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Pistoliitin ja vedonpoistin

Tilauskoodi: 910925869855
Täysi tilauskoodi: 872016947184900

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED44 [LED module 4400 lm]
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BRP101 LED44/740 I DM txt 3.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925869855 fi_FI pdf 492.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925869855_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925869855_EU
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-small-BRP101-910925869855 pdf 653.5 kB