Signify Copenhagen LED gen2 large & mega

Copenhagen LED Gen2: ajaton muotoilu ja tulevaisuuteen valmis teknologia

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Alkuperäinen Copenhagen-valaisin suunniteltiin yhteistyössä Kööpenhaminan kaupunkiarkkitehtuuritoimiston kanssa 1960-luvulla tavoitteena parantaa kaupungin esteettistä vetovoimaa valaistuksen avulla. Tästä ajattoman tyylikkäästä valaisimesta on kaksi eri versiota: Copenhagen City LED Gen2 on tarkoitettu kaupunki- ja asuinalueille, joissa miellyttävä valaistus on tärkeää, kun taas Copenhagen LED Gen2 on erittäin suorituskykyinen valaisin katuvalaistukseen. Copenhagen LEDin toista sukupolvea on saatavilla useissa eri kokoluokissa minikokoisesta megakokoiseen. Tämä tekee siitä sopivan kaikenlaisiin sovelluksiin ja varmistaa samalla, että valaisimen ja pylvään mitat ovat tasapainossa, jotta jokainen asennus sulautuu harmonisesti ympäristöönsä. Saatavilla on erilaisia ripustusratkaisuja, jotka mahdollistavat useita kiinnitysvaihtoehtoja ja maksimoivat asennuksen vapauden. Sisäänrakennetun LEDGINE-O-moottorin ja laajan käyttötarkoitukseen räätälöityjen optiikoiden valikoiman ansiosta Copenhagen LED -valaisimet tuottavat kadullesi juuri oikean määrän valoa oikeaan suuntaan, mikä mahdollistaa merkittävät energiansäästöt. Valaisimeen on saatavana yksi tai kaksi Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR) -kantaa, joten se on toimiva ratkaisu myös tulevaisuudessa. Siten Copenhagen LED Gen2 voidaan yhdistää kehittyneisiin ohjaus- ja valaistusohjelmistosovelluksiin (kuten Interactiin) tai tunnistimiin (kuten Outdoor Sensor Bundle (OSB) -pakettiin). Ja koska ylempi SR-kanta on integroitu katokseen, se ei häiritse valaisimen kaunista, puhdaslinjaista muotoilua. Lisäksi jokainen Copenhagen LED Gen2 BPS559-, BRS561-, BRS562- ja BRS563-valaisin on yksilöllisesti tunnistettavissa Signify Service Tag -sovelluksen ansiosta. Skannaamalla maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen sijoitetun QR-koodin pääset välittömästi käsiksi valaisimen kokoonpanoon. Tämä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa valaisimien ja varaosien digitaalisen kirjaston luomisen.

Edut

  • Erinomainen energiansäästö ja valonjako LEDGINE-O:n korkean järjestelmätehokkuuden ja laajan optiikkavalikoiman ansiosta

  • Valmiina tulevaisuuteen – Zhaga-D4i SR -kantojen avulla yhdistät Interact-ohjausjärjestelmiin ja -tunnistimiin

Ominaisuudet

  • Neljä kokoa (mini, pieni, suuri ja mega), joista löytyy sopiva kaikkiin asennuskorkeuksiin ja käyttötarkoituksiin: sivu-, seinävarsi-, pylväs-, vaijeri- tai keskikiinnitys

  • Yli 50 erilaista valokeilaa ja sisäistä häikäisysuojaa, joista löytyy soveltuvat kaikkiin kokoonpanoihin

Käyttökohteet

  • Autotiet: moottoritiet ja valtatiet (mega- ja large-versiot)
  • Isot kadut ja teollisuusalueet (suuri)
  • Pienet kadut ja pysäköintialueet (pieni)
  • Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet (mini-versio)

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Copenhagen LED gen2 large & mega fi_FI pdf 402.0 kB
Asennusohjeet
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 mega pdf 8.3 MB
Asennusohjeet
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 large pdf 7.8 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 2.7 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 1.7 MB

Kuvat

Family-Photographs-Copenhagen LED gen2 large & mega
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-Copenhagen LED gen2 large & mega
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration of Copenhagen LED gen2 mega pdf 1.4 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration of Copenhagen LED gen2 large pdf 1.4 MB