Signify Copenhagen LED gen2 large & mega, Urban road & street light, 68 W, 11531 lm, 4000 K, CRI70, GPRS-verkko, Keskileveä valonjako 31, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66, SRG6-10

BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Harmaa, Varsiasennus, halkaisija 60 mm, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Vakiovalovirta, 11531 lm, 68 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 31, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 13 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008636280
Täysi tilauskoodi: 871951485048400

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
120S [LED module, system flux 12000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S txt 6.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 919008636280 fi_FI pdf 268.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 mega pdf 8.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-919008636280_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-919008636280_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S IES
Dialux
ULD File - BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S ULD
Relux
ROLF File - BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S ROLFZ
LDT
LDT File - BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration of Copenhagen LED gen2 mega pdf 1.4 MB