Signify Copenhagen LED gen2 large & mega, Urban road & street light, 33.5 W, 5651 lm, 4000 K, CRI70, Keskileveä valonjako 11, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Harmaa, Varsiasennus, halkaisija 48 mm, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, vakiovalo-ominaisuus, Vakiovalovirta, 5651 lm, 33.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 11, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta

Tilauskoodi: 919008634939
Täysi tilauskoodi: 871951413084500

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED58 [LED module 5800 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ txt 6.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 919008634939 fi_FI pdf 153.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 large pdf 7.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-919008634939_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-919008634939_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ IES
Dialux
ULD File - BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ ULD
Relux
ROLF File - BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ ROLFZ
LDT
LDT File - BRS562 LED58/740 II DM11 GR CLO C10K FQQ LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration of Copenhagen LED gen2 large pdf 1.4 MB