Signify Copenhagen LED gen2 large & mega, Urban road & street light, 71 W, 9602 lm, 3000 K, CRI80, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BDS563 LED100/830II GL-DM50CLOLS850 C10K

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Polyeteeni, Valkoinen, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer ja vakiovalo-ominaisuus (integroitu), Vakiovalovirta, 9602 lm, 71 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta

Tilauskoodi: 919008634404
Täysi tilauskoodi: 871951409080400

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED100 [LED module 10000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDS563 LED100/830II GL-DM50CLOLS850 C10K txt 6.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 919008634404 fi_FI pdf 151.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 mega pdf 8.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-919008634404_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-919008634404_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDS563 LED100/830II GL-DM50CLOLS850 C10K IES
Dialux
ULD File - BDS563 LED100/830II GL-DM50CLOLS850 C10K ULD
Relux
ROLF File - BDS563 LED100/830II GL-DM50CLOLS850 C10K ROLFZ
LDT
LDT File - BDS563 LED100/830II GL-DM50CLOLS850 C10K LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration of Copenhagen LED gen2 mega pdf 1.4 MB