Philips Uppoasennettava CoreLine recessed gen 4

Uppoasennettava Philips CoreLine recessed on erittäin laadukas, ja asentaminen on helppoa

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Esittelyssä uppoasennettava Philips CoreLine recessed gen4 – tyylikäs, moderni ja energiatehokas valaistusratkaisu toimistoihin, oppilaitoksiin ja terveydenhuollon käyttökohteisiin. Jopa 6 800 luumenin valovirran, parannetun valotehokkuuden ja käyttöiän sekä asennusta helpottavien pika- tai Wieland-liittimien ansiosta uppoasennettava Philips Coreline recessed gen4 täyttää Philipsin lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Huippumoderni LED-teknologiamme varmistaa, että uppoasennettava CoreLine on sekä ympäristöystävällinen että kustannustehokas, mikä säästää rahaa ja auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä. Päivitä toimiston, oppilaitoksen tai terveydenhuollon käyttökohteen valaistus uppoasennettavilla CoreLine-valaisimilla, jotka tarjoavat laadukkaan ja pitkäikäisen valaistuksen ja sulautuvat saumattomasti mihin tahansa sisustustyyliin.

Edut

  • Energiatehokas: CoreLinen uppoasennettavat valaisimet ovat sekä ympäristöystävällisiä että kustannustehokkaita, mikä säästää rahaa ja auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä

  • Kirkas ja tehokas: Uppoasennettavan CoreLine recessed -valaisimen valovirta on jopa 6 800 lm, joten se takaa kirkkaan ja tehokkaan valaistuksen kotiin, toimistoon tai luokkahuoneeseen

Ominaisuudet

  • Jopa 6 800 luumenin valovirta (korvaa kaksi 58 W:n perinteistä valonlähdettä) takaa kirkkaan ja tehokkaan valaistuksen

  • Jopa 160 lm/W valotehokkuus säästää energiaa ja pienentää valaistuksen ympäristövaikutuksia

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Terveydenhuolto
  • Oppilaitokset

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Uppoasennettava CoreLine recessed gen 4 fi_FI pdf 944.5 kB
Asennusohjeet
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 8.3 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 8.2 MB

Kuvat

Family-Photographs-Uppoasennettava CoreLine recessed gen 4
Useita resursseja - Visuals
Video
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Video
CoreLine Recezsed installation Video mov 753.3 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-Uppoasennettava CoreLine recessed gen 4
Useita resursseja - Software Plugins