Philips Uppoasennettava CoreLine recessed gen 4, 27.5 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19, EL-ready

RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC

Tuotteen kuvaus

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Mikroprismaoptiikka, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Kaapeli ja liitin, 3-napainen, 2-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 911401841287
Täysi tilauskoodi: 872016976417099

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC txt 3.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401841287 fi_FI pdf 1.2 MB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401841287_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401841287_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC IES
Revit-tiedosto
RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC 911401841287 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB