Philips Uppoasennettava CoreLine recessed gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, EL-ready
RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC
Tuotteen kuvaus
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Leveä valokeila, toimistoyhteensopiva, Mikroprismaoptiikka, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Kaapeli ilman pistoketta, 5-napainen, 4-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Ei
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta