Philips Uppoasennettava CoreLine recessed gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, EL-ready

RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC

Tuotteen kuvaus

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, Erittäin leveä keila, Frosted, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.35 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Kaapeli ja liitin, 3-napainen, 2-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli, Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Tilauskoodi: 911401841087
Täysi tilauskoodi: 872016976415699

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC txt 3.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401841087 fi_FI pdf 1.4 MB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401841087_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401841087_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC IES
Revit-tiedosto
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC 911401841087 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB