Philips CoreLine Highbay gen6

Nopea asentaa, helppo ottaa käyttöön. Valitse laatua, joka kestää pitkään

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips CoreLine Highbay gen6 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisesta, helposti asennettavasta ja laadukkaasta valaistuksesta. Uudistetun ja houkuttelevan muotoilun ansiosta CoreLine Highbay gen6 on luotettava, erittäin tehokas valaisin, jolla on poikkeuksellisen pitkä käyttöikä. Se tarjoaa laadukasta ja miellyttävää valoa, joka ei välky. Lisäksi se mahdollistaa merkittävät energiansäästöt ja vaatii vähemmän huoltoa kuin muut vastaavat valaisimet. CoreLine Highbay gen6 on myös erittäin helppo käsitellä. Valaisin sopii suoraan olemassa olevien valaisimien tilalle. Sähköliitännät ovat yksinkertaisia ja onnistuvat ulkoisella IP65-liittimellä ilman valaisimen avaamista. Valittavana on kapea ja leveä keilakulma, joten valaistus voidaan mukauttaa tilan tarpeisiin sopivaksi. CoreLine Highbay gen6 -mallisto sisältää Interact Ready -valaisimet. Integroidun langattoman viestinnän sekä integroitujen liike- ja päivänvalon antureiden ansiosta CoreLine Highbay gen6 on valmis käytettäväksi minkä tahansa Interact-yhdistetyn valaistusjärjestelmän kanssa.

Edut

  • Erittäin energiatehokkaat UltraEfficient-versiot mahdollistavat entistä isommat energiansäästöt

  • Helppo asentaa moniin eri käyttökohteisiin – yksi ripustuskoukku ja ulkoinen liitin, ylimääräinen asennuskiinnike sujuvoittaa asennusta

Ominaisuudet

  • Pitkä käyttöikä: 100 000 tuntia (L70)

  • Korkea valotehokkuus: standardiversioissa jopa 183 lm/W, UltraEfficient-versioissa jopa 196 lm/W

Käyttökohteet

  • Teollisuus
  • Varastot

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CoreLine Highbay gen6 fi_FI pdf 2.0 MB

Kuvat

Family-Photographs-CoreLine Highbay gen6
Useita resursseja - Visuals
Video
CoreLine High Bay Video mov 100.9 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-CoreLine Highbay gen6
Useita resursseja - Software Plugins