Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 78 W, 15000 lm, 4000 K, Keilakulma 90°, IP66, IK08

BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Basaltinharmaa (RAL7012), Yksi jauhemaalauskerros, Kiinnike, Pinta, Ripustus, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 15000 lm, 78 W, 192 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Keilakulma 90°, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ruuviliitin

Tilauskoodi: 911401554245
Täysi tilauskoodi: 872110330638800

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB txt 4.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401554245 fi_FI pdf 624.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401554245_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401554245_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB IES
Revit-tiedosto
BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB 911401554245 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB