Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 51 W, 10000 lm, 4000 K, Keilakulma 55°, IP66, IK08

BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Basaltinharmaa (RAL7012), Yksi jauhemaalauskerros, Kiinnike, Pinta, Ripustus, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 10000 lm, 51 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Keilakulma 55°, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ruuviliitin

Tilauskoodi: 911401553345
Täysi tilauskoodi: 872110330637100

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB txt 4.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401553345 fi_FI pdf 623.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401553345_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401553345_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB IES
Revit-tiedosto
BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB 911401553345 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB