Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 110 W, 20000 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, Kapea valokeila, H4, IP65, IK05

BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Harmaa, Basaltinharmaa (RAL7012), Yksi jauhemaalauskerros, Kiinnike, Pinta, Ripustus, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Sensori SNH (R) 210, 20000 lm, 110 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Kapea valokeila, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK05 | 0.7 J, Suojausluokka I, Ruuviliitin

Tilauskoodi: 911401554745
Täysi tilauskoodi: 872110330667800

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 txt 4.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401554745 fi_FI pdf 512.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401554745_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401554745_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 IES
Revit-tiedosto
BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 911401554745 ZIP
Dialux
ULD File - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB