Philips CoreLine Recessed Spot gen2

Nopea asentaa, helppo ottaa käyttöön. Valitse laatua, joka kestää pitkään

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

CoreLine Recessed Spot gen2 on muiden CoreLine-tuotteiden tapaan innovatiivinen, helppokäyttöinen ja laadukas tuote. Modulaarinen rakenne on räätälöitävissä tarpeiden mukaan. Saatavilla on kattavasti eri värilämpötiloja, valovirtavaihtoehtoja, värejä, reunustyyppejä ja liitäntälaitevaihtoehtoja. CoreLine Recessed Spot gen2 -valaisimen kevyessä ja pienikokoisessa rungossa on kätevä pistoliitin, joka mahdollistaa läpijohdotuksen ja tukee useita eri kokoisia kaapeleita asennuksen helpottamiseksi. Erinomaisen valon laadun, monipuolisten vaihtoehtojen, pitkän käyttöiän ja korkean valotehokkuuden ansiosta CoreLine Recessed Spot gen2 on erinomainen valinta sisätilojen korostusvalaistukseen.

Edut

  • Modulaarinen rakenne sopii monenlaisiin tarpeisiin

  • Erittäin helppo asentaa ja huoltaa

Ominaisuudet

  • Saatavissa kiinteä ja säädettävä versio

  • CE-, UKCA- ja ENEC-merkinnät

Käyttökohteet

  • Hotellit ja ravintolat
  • Vähittäismyymälät
  • Toimistot
  • Asuinalueet
  • Hotellit, ravintolat ja pitopalvelut
  • Sopii monenlaisten sisätilojen yleisvalaistukseen
  • Käytävät
  • Kokoustilat
  • WC-tilat
  • Taukotilat
  • Hyllyt ja kaapistot

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Valaisimen asennus ja irrotus on jätettävä koulutetulle sähköasentajalle, ja johdotuksen on noudatettava uusimpia IEE-sähköstandardeja tai kansallisia vaatimuksia tuotteen asennusohjeiden mukaisesti.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CoreLine Recessed Spot gen2 fi_FI pdf 1.9 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 6.8 MB

Kuvat

Family-Photographs-CoreLine Recessed Spot gen2
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-CoreLine Recessed Spot gen2
Useita resursseja - Software Plugins