Philips CoreLine Recessed Spot gen2, 7.2 W, 750 lm, 3000 K, riippuu liitäntälaitteesta (1–10 V, DALI…), Keilakulma 36°, Musta
RS155Z MODULE LED6-WB-/830 D68 PSR
Tuotteen kuvaus
CoreLine Recessed Spot gen2, Painevalettu alumiini, Musta, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 750 lm, 7.2 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Keilakulma 36°, Textured, Polykarbonaatti, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Kaapeli 0,25 m ja liitin, 3-napainen, 3-napainen pistoliitin
Tekniset tiedot
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta