Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D68 mm, 720 lm, 2700 K, Vaiheleikkaushimmennin, Leveä valokeila, Alumiini, IP20/44

RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU

Tuotteen kuvaus

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Painevalettu alumiini, Alumiini, Uppoasennettavat valaisimet, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, ulkoinen, 720 lm, 7.2 W, 100 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Leveä valokeila, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli 0,25 m ja liitin, 3-napainen, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401820984
Täysi tilauskoodi: 871951494083399

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401820984 fi_FI pdf 326.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401820984_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401820984_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU IES
Revit-tiedosto
RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU 911401820984 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED6 WB 827 D68 PSR PI6 ALU 911401820984 pdf 704.0 kB