Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D68 mm, 750 lm, 3000 K, Vaiheleikkaushimmennin, Leveä valokeila, Alumiini, IP20/44

RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU

Tuotteen kuvaus

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Painevalettu alumiini, Alumiini, Uppoasennettavat valaisimet, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, ulkoinen, 750 lm, 7.2 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Leveä valokeila, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, Kaapeli 0,25 m ja liitin, 3-napainen, 3-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 911401820684
Täysi tilauskoodi: 871951494080299

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Ei
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401820684 fi_FI pdf 326.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401820684_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401820684_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU IES
Revit-tiedosto
RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU 911401820684 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED6 WB 830 D68 PSR PI6 ALU 911401820684 pdf 704.0 kB