Suomi - Suomeksi

Philips Maxos universal

Perinteisen valaistuksen vaihto lediin on helppoa

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Maxos Universal on mukautettava ledimoduuli, joka muuntaa loisteputkijonovalaisimen LED-jonovalaisimeksi. Valaisin voidaan integroida saumattomasti olemassa olevaan runkojärjestelmään. Lisävarusteet, kuten peitesuoja ja läpijohdotusvarusteet, sisältyvät toimitukseen. Kokonaisuuden valoteho on jopa 168 lm/W ja käyttöikä 50 000 tuntia (L90).

Edut

  • Perinteisen loisteputken vaihto lediin on helppoa

  • Peitesuoja ja läpijohdotusvarusteet täydentävät asennuksen

Ominaisuudet

  • Universaali LED-paneeli 1,5 m jälkiasennukseen

  • Korkea hyötysuhde jopa 168 lm/W

Käyttökohteet

  • Ruokakaupat
  • Teollisuushallit
  • Teollisuusalueet
  • Varastot
  • Jakelukeskukset

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Maxos universal fi_FI pdf 388.5 kB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 8.4 MB
Esite
Retrofit Trunking pdf 6.9 MB

Kuvat

Family-Photographs-Maxos universal
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Tuoteperheen IES-tiedostot
Maxos universal WB photometry zip 24.9 kB
Tuoteperheen IES-tiedostot
Maxos universal O-PC photometry zip 48.9 kB