Suomi - Suomeksi

Philips Maxos universal, Trunking light unit, 25 W, L1517 mm, 4200 lm, 3000 K, DALI, Leveä valokeila, Textured, Valkoinen, IP20

LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH

Tuotteen kuvaus

Trunking light unit, L1517 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Kolmikerroksinen spraymaali, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Leveä valokeila, Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 7-napainen liitinyksikkö, 3-vaiheläpijohdotus

Tilauskoodi: 910925869512
Täysi tilauskoodi: 871951477301100

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925869512 fi_FI pdf 281.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-910925869512_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925869512_EU
Useita resursseja - Visuals