Suomi - Suomeksi

Philips Maxos universal, Trunking light unit, 50 W, L1517 mm, 8000 lm, 3000 K, DALI, Leveä valokeila, Textured, Valkoinen, IP20

LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH

Tuotteen kuvaus

Trunking light unit, L1517 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Kolmikerroksinen spraymaali, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Leveä valokeila, Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 7-napainen liitinyksikkö, 3-vaiheläpijohdotus

Tilauskoodi: 910925869514
Täysi tilauskoodi: 871951477303500

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925869514 fi_FI pdf 281.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-910925869514_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925869514_EU
Useita resursseja - Visuals