Tuotteen kuvaus
Trunking light unit, L1517 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Kolmikerroksinen spraymaali, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Leveä valokeila, Textured, Polykarbonaatti, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, 7-napainen liitinyksikkö, 3-vaiheläpijohdotus