Philips Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin

Taattua laatua. Helposti asennettuna. Jokaiseen projektiin. Toimintavarma ja kustannustehokas valinta jokaiseen projektiin

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Etsitkö tehokasta ja toimintavarmaa valonheitintä ulkovalaistukseen? Tutustu suuritehoiseen Ledinaire-valonheittimeen! Tämä jopa 60 000 luumenin valonheitin valaisee tehokkaasti pimeimmätkin sopukat. Korkealaatuinen LED-teknologia takaa korkean energiatehokkuuden ja jopa 120 lm/W:n valotehokkuuden. Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin on myös kestävä ratkaisu, sillä siinä on luokan I sähkösuojaus ja IP65-luokitus. Kestävä rakenne ja IK08-luokitus tekevät Ledinairesta loistavan valinnan vaativimpiinkin ulkotiloihin. Valonheittimen valo on kirkas ja luonnollinen, ja symmetrinen valonjako tekee Ledinairesta erinomaisen valinnan myös alue- ja julkisivuvalaistukseen. Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin on kaikin tavoin laadukas ja toimintavarma valinta. Valittavissa on neljä eri kokoa. Kallistettava yleisasennuskiinnike ja esiasennettu kaapeli tekevät asennuksesta nopeaa ja vaivatonta. Päivitä ulkovalaistuksesi suuritehoisilla Ledinaire-valonheittimillä ja nauti tehokkuuden ja tyylin yhdistelmästä.

Edut

  • Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin on tehokas ja toimintavarma valaistusratkaisu monenlaisiin ulkokohteisiin. Sen valovirta on jopa 60 000 lm ja valovirran toleranssi +/- 10 %.

  • Valonheittimessä hyödynnetty LED-teknologia takaa korkean energiatehokkuuden – valotehokkuus on 120 lm/W ja tehokerroin >0,9. Tämä auttaa pienentämään sekä sähkölaskua että hiilijalanjälkeä.

Ominaisuudet

  • Valovirta jopa 60 000 lm, valovirran toleranssi +/-10 %

  • Energiatehokas LED-tekniikka – valotehokkuus 120 lm/W, tehokerroin >0,9

Käyttökohteet

  • Sillat, muistomerkit ja julkisivut
  • Areenat ja urheilutilat
  • Maisemat
  • Rakennusten julkisivut, myymälät
  • Pihat, alikulkuväylät
  • Mainostaulut
  • Ulkotilat, pysäköintialueet
  • Myymälöiden julkisivut
  • Varastorakennusten ympäristö
  • Pienet urheilukentät tai julkiset monitoimihallit

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin fi_FI pdf 433.3 kB
Asennusohjeet
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB
Asennusohjeet
Installation instruction Ledinaire High Wattage Assymmetric beam BVP166 AWB pdf 27.3 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 725.9 kB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 735.9 kB

Kuvat

Family-Photographs-Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin
Useita resursseja - Visuals
Video
Installation video Ledinaire Floodlight All-in mp4 20.3 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin
Useita resursseja - Software Plugins