Tuotteet
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200
911401815185
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500
911401815285
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1
911401815385
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1
911401815485
4 kpl
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Ledinaire Waterproof on laadukas ja kustannustehokas suljettu valaisin. Erinomainen hinta-laatusuhde ja helppo asennettavuus tekevät Ledinaire Waterproofista luottovalinnan jokaiseen kohteeseen, johon tarvitaan vesitiiviit valaisimet.
Edut
Kestävä ja vesitiivis valaisin
Taattua Philips-laatua
Ominaisuudet
Saatavilla useita eri pituuksia ja valovirtavaihtoehtoja (jopa 8 400 lm:n asti)
Lisävarusteena saatavilla kattokiinnikkeitä ja ripustuskoukkuja