Suomi - Suomeksi

Philips Ledinaire Wall-mounted gen2

Seinäasennettava Philips Ledinaire – luotettava, suorituskykyinen ja helposti asennettava valaisin yleisvalaistuskohteisiin.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Päivitä valaistus seinäasennettavalla Philips Ledinaire All-in -valaisimella, joka sopii lukuisiin eri käyttökohteisiin. All-in-ominaisuus tarjoaa jopa kolme valovirtavaihtoehtoa ja kolme värilämpötilavaihtoehtoa yhdessä valaisimessa. Asentajat voivat helposti valita valovirran ja värilämpötilan käyttötarpeen mukaan paikan päällä. Energiatehokas Ledinaire All-in on helppo asentaa. Integroidut sensorit mahdollistavat entistä isommat energiansäästöt – valaistusta voidaan himmentää sensoridatan mukaan silloin, kun huone on tyhjä tai kun siellä on riittävästi päivänvaloa.

Edut

  • Taattua Philips-laatua

  • Sopii monenlaisiin käyttökohteisiin sisä- ja ulkokäyttöön

Ominaisuudet

  • WL070V: korkea suojausluokka IP65/IK08, yksi koko (⌀ 300 mm)

  • WL070V: multi-lumen (1 100 / 1 700 lm) ja multi-CCT (3 000 / 4 000 / 6 000 K)

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Pysäköintihallit
  • Käytävät
  • Portaat

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Ledinaire Wall-mounted gen2 fi_FI pdf 558.5 kB

Kuvat

Family-Photographs-Ledinaire Wall-mounted gen2
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Tuoteperheen IES-tiedostot
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU MDU zip 5.4 kB
Tuoteperheen IES-tiedostot
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU D350 zip 5.4 kB
Tuoteperheen IES-tiedostot
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU MDU D350 zip 5.4 kB
Tuoteperheen IES-tiedostot
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU zip 5.3 kB