Philips MASTER Glass LED-lamput

Huippuluokan suorituskykyä, joka tukee kestävää kehitystä

Tuotteet

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G
929003798502
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
929003798702
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
929003798902
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
929003799002
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G
929003799102
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
929003799202

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Perinteistä hehkulamppua muistuttavissa Classic-lampuissa yhdistyy hehkulampun tuttu muoto ja kestävä LED-teknologia. Tämä lamppu on sisustustuote, joka luo miellyttävän ilmapiirin. MASTER LED ‑lamput ovat himmennettäviä, ja niiden värilämpötila voidaan valita. Lasiset MASTER-lamput tuovat merkittäviä säästöjä, sillä ne kuluttavat jopa 30 % vähemmän energiaa kuin perinteiset LED-lamput ja lisäksi niiden valon laatu on erinomainen. Pitkän 25 000 tunnin käyttöikänsä ansiosta ne pitävät ylläpitokustannukset pieninä.

Edut

  • 30 % energiansäästö verrattuna vakiomalliseen Philipsin LED-lamppuun

  • Erittäin pitkän käyttöiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein

Ominaisuudet

  • Perinteinen ja klassinen muotoilu

  • Täydellinen sopivuus ja laadukas viimeistely

Käyttökohteet

  • Kodit
  • Hotellit ja ravintolat

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTER Glass LED-lamput fi_FI pdf 335.0 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTER Glass LED-lamput
Useita resursseja - Visuals
Video
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-MASTER Glass LED-lamput
Useita resursseja - Software Plugins