Saatavilla vain myymälästä
Suositut lataukset
Tuotteen kuvaus
LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 tuntia, Lasi, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9
Tilauskoodi:
929003798902
Täysi tilauskoodi:
872016931103900