Philips LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 tuntia, Lasi

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G

Tuotteen kuvaus

LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 tuntia, Lasi, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Tilauskoodi: 929003798502
Täysi tilauskoodi: 872016931091900

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003798502 pdf 67.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 176.0 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003798502 fi_FI pdf 307.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003798502_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003798502_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G IES 2.7 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB