Philips LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 tuntia, Lasi

MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG

Tuotteen kuvaus

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 tuntia, Lasi, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Tilauskoodi: 929003798802
Täysi tilauskoodi: 872016931101500

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
20 000
Lampun tyyppi
LEDbulb
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003798802 pdf 66.3 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 176.2 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003798802 fi_FI pdf 582.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003798802_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003798802_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG IES 2.8 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB