Philips CorePro LED PLC 2P

Energiaa säästävät LED PLC 2P -loistelamput ovat päivittyneet

Tuotteet

CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1
929003757002
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1
929003757102
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
929003757202
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2
929003757302
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3
929003757402
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3
929003757502

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

CorePro LED PLC 2P integroi ledivalonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Tämä LED-valonlähde korvaa erinomaisesti perinteiset lamput yleisvalaistuskohteissa: se täyttää perusvalaistusvaatimukset, takaa merkittävät energiansäästöt ja säästää ympäristöä.

Edut

  • Pienemmät käyttökustannukset pienemmän energiankulutuksen ansiosta

  • Pienennä ylläpitokustannuksia 2–3-kertaisen käyttöiän ansiosta perinteisiin lamppuihin verrattuna

Ominaisuudet

  • Erittäin energiatehokas

  • Helppo asennus

Käyttökohteet

  • Matkailu-, palvelu-, myymälä-, toimisto- ja teollisuuskohteisiin sekä koteihin

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CorePro LED PLC 2P fi_FI pdf 412.0 kB

Kuvat

Family-Photographs-CorePro LED PLC 2P
Useita resursseja - Visuals
Pakkauskuva
Packaging Image tif 8.9 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-CorePro LED PLC 2P
Useita resursseja - Software Plugins