Philips CorePro, LED, PL-C, EM/verkkovirta, 148 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 tuntia

CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED, PL-C, EM/verkkovirta, 148 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 tuntia, 123 lm/W, EEL E, G24D-3 Rotatable end-cap, Muovi, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003757502
Täysi tilauskoodi: 872016928760000

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G24D-3 Rotatable end-cap
Nimelliskäyttöikä
30 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003757502 pdf 66.3 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 269.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003757502 fi_FI pdf 627.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions pdf 1.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-929003757502_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003757502_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3 ies 8.5 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB