Philips CorePro, LED, PL-C, EM/verkkovirta, 125 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 tuntia

CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED, PL-C, EM/verkkovirta, 125 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 tuntia, 101 lm/W, EEL F, G24D-2 Rotatable end-cap, Muovi, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003757202
Täysi tilauskoodi: 872016928754900

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G24D-2 Rotatable end-cap
Nimelliskäyttöikä
30 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003757202 pdf 66.9 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 268.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003757202 fi_FI pdf 624.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions pdf 1.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-929003757202_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003757202_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2 ies 8.4 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757302-EPD pdf 669.9 kB