Philips CorePro, LED, PL-C, EM/verkkovirta, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 tuntia

CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED, PL-C, EM/verkkovirta, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 tuntia, 144 lm/W, EEL D, G24d, Muovi, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929004252802
Täysi tilauskoodi: 872110303501100

Tekniset tiedot

Lampun kanta
G24d
Nimelliskäyttöikä
30 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929004252802 pdf 67.9 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 244.4 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004252802 fi_FI pdf 660.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB
Asennusohjeet
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB

Kuvat

Product-Photographs-929004252802_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929004252802_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d IES 20.7 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB