Philips MASTER LEDspot LV

Ihanteellinen ratkaisu kohdevalaistukseen

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

MASTER LEDspot LV -lamppu antaa lämpimän valkoista, halogeenilampun kaltaista valoa. Tämä tekee siitä ihanteellisen jälkiasennusratkaisun kohde- ja yleisvalaistukseen mm. hotelleihin ja ravintoloihin. Lamppu sopii erityisen hyvin julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin, portaikkoihin tai wc-tiloihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDspot LV ‑lampusta on saatavana eri valonjakoja, jotka antavat selkeästi määritellyn valokeilan. Koska lampun valo ei sisällä UV- tai infrapunasäteilyä, sopii se hyvin myös lämpöherkkien kohteiden valaisemiseen (ruoka, orgaaniset materiaalit, maalaukset jne.). Patentoitu, älykäs virtalähde mahdollistaa yhteensopivuuden nykyisten magneettisten ja elektronisten halogeenimuuntajien kanssa. Himmennettävät versiot mahdollistavat vielä isommat energiansäästöt ja sopivat tunnelmavalaistukseen.

Edut

  • Jopa 80 %:n energiansäästö halogeenilamppuun verrattuna

  • Sopii yhteen useimpien muuntajien kanssa

Ominaisuudet

  • Himmennettävä

  • Patentoitu älykäs virtalähde

Käyttökohteet

  • Ihanteellinen hotelleiden, sairaaloiden, myymälätilojen ja museoiden kohdevalaistukseen

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Käyttölämpötila -20...+45 °C

  • Sopii käytettäväksi vain kuivissa tiloissa ja siten, että lampun ympärille jää vähintään 10 mm vapaata tilaa

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot LV fi_FI pdf 429.2 kB
Lisäkirjallisuutta
Product Image for MASTER VALUE LED Spot LV tif 71.1 MB

Kuvat

Family-Photographs-MASTER LEDspot LV
Useita resursseja - Visuals
Video
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-MASTER LEDspot LV
Useita resursseja - Software Plugins