Suomi - Suomeksi

Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi, 82 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Tilauskoodi: 929002493202
Täysi tilauskoodi: 871951430732200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GU5.3
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002493202 pdf 67.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 176.2 kB
Esite
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002493202 fi_FI pdf 294.8 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002493202_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002493202_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D IES 5.4 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB