Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 4000 K, 490 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi

MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 4000 K, 490 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Tilauskoodi: 929002492702
Täysi tilauskoodi: 871951430722300

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GU5.3
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002492702 pdf 67.0 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 177.6 kB
Esite
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002492702 fi_FI pdf 294.6 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002492702_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002492702_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D IES 5.4 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB