Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 460 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi

MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 460 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi, 79.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Tilauskoodi: 929002492902
Täysi tilauskoodi: 871951430726100

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GU5.3
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002492902 pdf 66.8 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 176.8 kB
Esite
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002492902 fi_FI pdf 294.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002492902_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002492902_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D IES 5.4 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB