Tuotteet
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Lämpimän halogeenilampun valoa mukaileva MASTER VALUE LED spot soveltuu täydellisesti kohdevalaistukseen. Sen värintoistoindeksi on korkea, jolloin valaistavan tilan värit näkyvät luonnollisempina. Lamppu tuo miellyttävää valoa asuntoihin, hotelleihin ja ravintoloihin sekä korostaa tuotteiden esteettisyyttä myymälöissä. Nämä MV GU10 LED ‑kohdelamput mukailevat perinteisiä halogeenilamppuja, mutta ne ovat niitä paljon energiatehokkaampia ja laadukkaampia. Himmentämällä saadaan aikaan tunnelmallisempi valaistus, ja lamput toimivat monien erilaisten himmentimien kanssa. Lisäksi MASTER VALUE LED spot säästää energiaa enemmän kuin tavalliset LED-kohdelamput.
Edut
MASTER VALUE LED spot säästää jopa 80 % enemmän energiaa halogeenilamppuihin verrattuna
Lampun valo jäljittelee parhaiten halogeenikohdelampun valoa ja luo tunnelmallisen valaistuksen
Ominaisuudet
Himmennettävä
Yhteensopiva monenlaisten himmentimien kanssa
Käyttökohteet
Varoitus ja turvallisuustiedot
Käyttölämpötila välillä -20...+45 °C
Voidaan asentaa vain kuiviin tai kosteisiin paikkoihin ja siten, että lampun ympärille jää 10 mm vapaata tilaa