Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 270 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi

MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 270 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi, 96 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929004247602
Täysi tilauskoodi: 872016939916700

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GU10
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929004247602 pdf 67.8 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 251.7 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004247602 fi_FI pdf 308.6 kB

Kuvat

Product-Photographs-929004247602_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929004247602_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D IES 2.8 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB