Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi

MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi, 95 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929004247952
Täysi tilauskoodi: 872110305236000

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GU10
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929004247902 pdf 67.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 251.5 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004247952 fi_FI pdf 284.0 kB

Kuvat

Product-Photographs-929004247952_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929004247952_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT IES 2.8 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB