Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 280 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi

MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D

Tuotteen kuvaus

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 280 lm, CRI 90, 25000 tuntia, Lasi, 100 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929004247102
Täysi tilauskoodi: 872016939914300

Tekniset tiedot

Lampun kanta
GU10
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LEDspot
Hyötyvalovirta
Narrow Cone
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929004247102 pdf 68.3 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 259.4 kB
Esite
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004247102 fi_FI pdf 307.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-929004247102_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929004247102_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D IES 5.3 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB