Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine trunking gen2.5

Innovatiivinen ja energiatehokas LED-jonovalaistusjärjestelmä helposti

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

CoreLine Trunking Gen2 ‑jonovalaisinjärjestelmä on suunniteltu yksinkertaiseksi ja helppokäyttöiseksi. Valaisimiin on saatavilla kolme pituusvaihtoehtoa, kolme valovirtavaihtoehtoa ja useita laadukkaita optiikoita erilaisiin käyttökohteisiin. CoreLine Trunking ‑järjestelmään voidaan integroida kohdevalaisimia ja sensoriyksiköitä. Järjestelmä takaa yhtenäisen, laadukkaan ja energiatehokkaan valaistuksen. Innovatiivinen järjestelmä on helppo koota ja asentaa, joten se sopii erinomaisesti myös jälkiasennuksiin.

Edut

  • Intuitiivinen ja erittäin energiatehokas jonovalaistusratkaisu

  • Saatavilla myös turvavalaistukseen sopivia versioita

Ominaisuudet

  • Luo jonovalaisinjärjestelmä helposti jo kahdella valaisimella

  • Kolme pituusvaihtoehtoa, joissa kaikissa kolme valovirtavaihtoehtoa

Käyttökohteet

  • Elintarvikeliikkeet ja suuret vähittäismyymälät
  • Teollisuus
  • Varastot

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CoreLine trunking gen2.5 fi_FI pdf 411.9 kB
Asennusohjeet
Installation instruction LL240XI EL pdf 2.1 MB
Asennusohjeet
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 329.9 kB

Kuvat

Family-Photographs-CoreLine trunking gen2.5
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-CoreLine trunking gen2.5
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL243X-Ref-910925871832 pdf 1003.3 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL242X-Ref-910925871831 pdf 936.9 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL241X-Ref-910925871830 pdf 1003.3 kB