Philips Pacific LED Gen5

Kestävä ja tehokas valaisin, joka voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksen ohjausjärjestelmään

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Pacific LED Gen5 -valaisin on innovatiivinen, laadukas ja vesitiivis LED-valaisin, jolla on erinomainen suorituskyky. Se täyttää nykyaikaisen teollisuuden asettamat kovat vaatimukset: valaisin on erittäin vankka, kompakti ja luotettava, ja sen valoteho on erinomainen. Korkeatasoinen mekaaninen suojaus (IK08), vesi- ja pölysuojaus (IP66) sekä käytössä todistettu kemikaalikestävyys takaa, että Pacific LED Gen5 sopii erinomaisesti auto- ja elintarviketeollisuuden ja raskaan teollisuuden vaativiin olosuhteisiin. Valaisin sopii myös luonnollisesti pysäköintilaitoksiin ja varastohalleihin. Pacific LED Gen5 valaisimet tuottavat yhdenmukaista laadukasta valoa, ja laajasta valikoimasta löytyy useita eri optiikka- ja valovirtaversioita (jopa 15 000 lm). Tämä tuo lisää joustavuutta optimoidun valaistusjärjestelmän suunnitteluun. Valaisimet on suunniteltu elinkaariajattelun mukaisesti, mikä tarkoittaa, että täysin huollettavia valaisimia voidaan myös päivittää ja siten pidentää niiden kokonaiskäyttöikää. Valaisimen asennus on helppoa ja nopeaa, mikä yksinkertaistaa tarvittavaa kaapelointia, erilaisia liitäntä- ja asennusvaihtoehtoja. Myös valaisimien kokonaiskustannukset ovat vakuuttavat energiatehokkuuden ja huollon helppouden vuoksi – vaativissa käyttökohteissa on tärkeää, että toiminta häiriintyy mahdollisimman vähän. Lisäksi Pacific LED Gen 5 -valaisimen integraatio Interact Industryn kanssa avaa lisämahdollisuuksia tehokkuuden, energiansäästön, paremman valaistuksen ohjauksen, tuottavuuden ja turvallisuuden optimointiin. Tutustu Pacific LED Gen5 -valaisimiin, jotka tarjoavat optimaalista suorituskykyä vaativiin olosuhteisiin.

Edut

  • Pitkä käyttöikä

  • Soveltuu monenlaisiin teollisuuden käyttökohteisiin: mm. elintarviketuotanto, raskas teollisuus ja kemianteollisuus, autoteollisuus, pysäköintihallit ja varastot.

Ominaisuudet

  • Erittäin energiatehokas ja pitkäikäinen: jopa 160 lm/W ja 100 000 tunnin käyttöikä (L80).

  • Sopii useisiin eri käyttökohteisiin laajan valovirtavalikoiman (jopa 15 000 lm) ja optiikkavaihtoehtojen sekä korkealaatuisten kemikaalinkestävien materiaalien ansiosta.

Käyttökohteet

  • Elintarviketeollisuus
  • Pysäköintihallit
  • Teollisuus
  • Varastot/jakelukeskukset

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • UV-säteily vahingoittaa materiaalia ajan mittaan. Tämä aiheuttaa vesitiiviiden tiivisteiden heikentymistä, jolloin IP66-luokitus ei välttämättä päde.

  • Älä asenna valaisinta paikkaan, jossa se on alttiina suoralle auringonvalolle.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 fi_FI pdf 1.6 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 1.6 MB

Kuvat

Family-Photographs-Pacific LED Gen5
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-Pacific LED Gen5
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L700-Ref-910925868287 pdf 668.9 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1200-Ref-910925868289 pdf 829.6 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1600-Ref-910925868414 pdf 708.2 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1800-Ref-910925867742 pdf 788.4 kB