Philips GentleSpace gen4

GentleSpace – Erinomaisen laadukasta ja tehokasta valaistusta vaativiinkin käyttökohteisiin

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

GentleSpace gen4 on paras teollisuusvalaisin tuotantolinjoille, varastoihin, logiikkakeskuksiin ja sisäurheilutiloihin. Se on laadukas valaisin, joka parantaa työntekijöiden turvallisuutta ja tuotteliaisuutta ja täyttää turvallisuusmääräykset. Pitkäikäiseksi suunniteltu GentleSpace gen4 -teollisuusvalaisin vähentää huollon tarvetta sekä siihen liittyvää työmäärää ja kustannuksia, joten se on erinomainen valinta korkeisiin tiloihin. Valaisimen energiatehokkuus on huippuluokkaa, mikä vähentää käytön aikaisia kustannuksia ja takaa edulliset kokonaiskustannukset. Tuotesarja sisältää laajan valikoiman optiikkavaihtoehtoja, keilakulmia (erittäin kapeasta leveään), valovirtavaihtoehtoja ja liitäntävaihtoehtoja. GentleSpace gen4:n avulla voit helposti luoda tarpeiden mukaan räätälöidyn valaistusratkaisun jokaiseen korkeaan tilaan. Sen moderni, litteä muotoilu helpottaa asennusta, puhtaanapitoa ja huoltoa. Useat asennusmahdollisuudet ja liitinvaihtoehdot, kuten esiasennettu IP65-liitin, mahdollistavat nopean ja helpon asennuksen. Valaisimen vankka rakenne kestää monien eri käyttökohteiden vaativia olosuhteita. Saatavilla on korkeisiin lämpötiloihin sopivia valaisinmalleja (XT, Extreme-malli), räjähdysvaarallisiin tiloihin sopivia valaisinmalleja (ATEX 2/22) ja urheilutiloihin sopivia valaisinmalleja. Lisäksi GentleSpace gen4 -teollisuusvalaisimen voi yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin. Luotettava, huipputehokas ja älykäs valaistus on loistava ja vastuullinen valinta. GentleSpace gen4 on kiertotalouden periaatteiden mukainen – sen suunnittelussa on otettu huomioon kestävyys ja kierrätettävyys. Valaisin on huollettavissa, ja kaikki tiedot huolto- ja kunnossapitotiedot ovat käden ulottuvilla Signifyn huoltotunnisteen (Service tag) ansiosta. GentleSpace gen4 soveltuu mainiosti sekä kertaluontoisiin asennuksiin että kohteisiin, joissa järjestelmää pitää muuttaa ja säätää asennuksen jälkeen.

Edut

  • Kestävä valaisin, joka sopii monien eri käyttökohteiden vaativiin olosuhteisiin

  • Kompakti rakenne, kestää suuria iskuja (IK08), vettä ja pölyä (IP65)

Ominaisuudet

  • Erittäin hyvä valotehokkuus sekä UltraEfficient- (UE, 189 lm/W) että HighEfficiency- (HE, 183 lm/W) -malleissa

  • Pitkä käyttöikä: 100 000 tuntia (L85)

Käyttökohteet

  • Tuotantolinjat (mm. ruokateollisuus, juomateollisuus, raskas teollisuus)
  • Varastot ja logistiikkakeskukset
  • Urheiluhallit, uimahallit ja messuhallit

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet GentleSpace gen4 fi_FI pdf 3.8 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 1.4 MB

Kuvat

Family-Photographs-GentleSpace gen4
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-GentleSpace gen4
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Small pdf 801.2 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Large pdf 812.9 kB