Philips Maxos fusion

Monipuolinen ja laadukas kiskovalaistusjärjestelmä

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, joka tarjoaa erinomaisen laadukkaan ja energiatehokkaan valaistuksen. Myymälävalaistuksessa kiskoon voidaan integroida lineaarisia paneeleita, kohdevalaisimia ja muita valaisimia. Teollisuuskohteissa voidaan alentaa asennus- ja huoltokustannuksia vähentämällä lineaaristen paneeleiden käyttöä. Kisko on saatavilla jopa 13-johtoisena, jolloin järjestelmään voidaan integroida myös kolmannen osapuolen laitteita sekä sensoreita. Ratkaisua voidaan mukauttaa vapaasti tarpeen mukaan valaisimien ja laitteiden sijaintia muuttamalla.

Edut

  • Mukautettava valaistusratkaisu, jonka sijoittelua voidaan muuttaa kätevästi tarpeen mukaan

  • Saatavilla erilaisia valokeilavaihtoehtoja, jolloin jokaiseen käyttökohteeseen saadaan tehokas valaistus

Ominaisuudet

  • Kiskovalaistusjärjestelmä, jonka saa jopa 13-johtoisena

  • Laadukas ratkaisu, joka mahdollistaa tasaisen ja miellyttävän valaistuksen

Käyttökohteet

  • Ruokakaupat
  • Teollisuushallit/teollisuusalueet
  • Varastot/jakelukeskukset

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Maxos fusion fi_FI pdf 278.0 kB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 610.2 kB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 616.0 kB
Esite
Maxos fusion brochure pdf 20.8 MB

Kuvat

Family-Photographs-Maxos fusion
Useita resursseja - Visuals
Revit-tiedosto
Revit file for maxos fusion rail zip 583.3 kB
Revit-tiedosto
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB
Revit-tiedosto
Maxos fusion zip 11.0 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-Maxos fusion
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910770213690.pdf pdf 649.9 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925868964.pdf pdf 649.9 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925867816.pdf pdf 649.8 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Maxos-fusion-Ref-910925869433 pdf 577.5 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925868955.pdf pdf 649.9 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925864308.pdf pdf 720.0 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925864305.pdf pdf 699.2 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Maxos Fusion Rail 4x2.5+4x1.5 910925869434.pdf pdf 578.8 kB